(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง: ไนล่อน 6, น็อตล็อค: ไนล่อน 6+ แก้ว 25%
· ช่วงอุณหภูมิบริการ --25 ถึง 100°C
· สายไฟ OD (มม.) - 3.5 ถึง 10
· สกรู ขนาดเกลียว-PG11
· เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มม.) - 19.0
·ปริมาณต่อหน่วย - 1
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ⌀ 3.5 ถึง 10 | สกรูมาตรฐาน | กระทู้ Pg |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิน | สี | สีเทา | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
ขนาดสกรู | PG11 | รายละเอียด 1 | จำนวน: 1 ชิ้น | รายละเอียด วัสดุ | ตัวผลิตภัณฑ์: ไนล่อน 6,น็อตล็อค: ไนล่อน 6/แก้ว (25%) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | 19mm | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -25 ° C ถึง + 100 ° c | ความยาวรวม | ประมาณ 35 มม |
ขนาด (มม.) | A:22, B:18.6, C:8, D:22, E:5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HB-143 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ [1 ชิ้น] EA948HB-143
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง