1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ [1 ชิ้น]EA948HB-142

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์ [1 ชิ้น]EA948HB-142
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:ไนล่อน 6, น็อตล็อค:ไนล่อน 6+ แก้ว 25%
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 25 ถึง 100 ℃
· สายไฟ OD (มม.) -2.5 ถึง 8
· สกรู ขนาดเกลียว-PG09
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง (มม.) -15.8
·ปริมาณต่อหน่วย - 1

รหัสสินค้า
EA948HB-142
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 99.62

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ⌀ 2.5 ถึง 8 สกรูมาตรฐาน กระทู้ Pg
วัสดุ เรซิน สี สีเทา พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
ขนาดสกรู PG9 รายละเอียด 1 จำนวน: 1 ชิ้น รายละเอียด วัสดุ ตัวผลิตภัณฑ์: ไนล่อน 6,น็อตล็อค: ไนล่อน 6/แก้ว (25%)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง 15.8mm ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 ° C ถึง + 100 ° c ความยาวรวม ประมาณ 32 มม
ขนาด (มม.) A:19, B:15.2, C:8, D:19, E:5