1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Snap บุชชิ่ง [100 ชิ้น] EA948HA-22.2

WIRING INSTRUMENT

Snap บุชชิ่ง [100 ชิ้น] EA948HA-22.2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน
·ความหนาที่ใช้ได้ - 0.8 ถึง 3.2 มม
·สำหรับป้องกันและยึดสายเคเบิลและสายไฟ
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู:22.2 มม
· ID:17.0 มม

รหัสสินค้า
EA948HA-22.2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 606.05

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด 1 สำหรับป้องกันและยึดสาย แบบใช้ไฟฟ้า รายละเอียด2 จำนวนชิ้นที่รวมคือ 100 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 17.0mm
รายละเอียด วัสดุ ไนล่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง 22.2mm ความหนาของเพลทติดตั้ง 0.8 ถึง 3.2 มม
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท สแน็ป บุชชิ่ง (100 ชิ้น)