• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Base For Mounting Component EA948GP-1

Base For Mounting Component EA948GP-1

【Product Specifications】
・For use to mount components to control panel, power distribution panel, distribution board, etc.
・Fixing of parts/components is also possible at the places where welding cannot be done.
・Fitting suitable screw-M3
・Body color-Orange

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948GP-1

Part Number
EA948GP-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948GP-1 in the Base For Mounting Component EA948GP-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948GP-1 ในชุด Base For Mounting Component EA948GP-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)