• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.

Cable Duct EA947JL-610

Cable Duct EA947JL-610

【Product Specifications】
・Overall length-1m
・Material-Hard PVC (self-extinguishing 94V-0)
・Color-Gray
・Excellent in flame retardant and electric insulation.
・Dim. (mm)-60 x 100
・Number of wires stored (AWG14)-240

Part Number
EA947JL-610
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JL-610 in the Cable Duct EA947JL-610 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JL-610 ในชุด Cable Duct EA947JL-610