• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Switch Box for [Steel] Cable Cover EA947JB-3

Switch Box for [Steel] Cable Cover EA947JB-3

【Product Specifications】
・For 1 pc
・Side dowel
・Bottom dowel-C39 (dia. 38.8mm)
・Standard-Type B(deep type)
・Conformity-Type A・B
・Dim. (mm)-123x77x54

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947JB-3

Part Number
EA947JB-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JB-3 in the Switch Box for [Steel] Cable Cover EA947JB-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JB-3 ในชุด Switch Box for [Steel] Cable Cover EA947JB-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)