• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Corner for Cable Cover EA947JA-61

[Steel] Corner for Cable Cover EA947JA-61

【Product Specifications】
・Connecting bracket used for 90°bend on a plane
・Standard-Type A
・Conformity-Type A
・Dim. (mm)-28x59x13

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947JA-61

Part Number
EA947JA-61
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JA-61 in the [Steel] Corner for Cable Cover EA947JA-61 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JA-61 ในชุด [Steel] Corner for Cable Cover EA947JA-61

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)