• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-22

[Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-22

【Product Specifications】
・Connecting bracket used for linear part of the metal molding
・Standard-Type B
・Conformity-Type B
・Dim. (mm)-43.4x55x21.2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947JA-22

Part Number
EA947JA-22
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JA-22 in the [Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-22 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JA-22 ในชุด [Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-22

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)