• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-141

[Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-141

【Product Specifications】
・Connecting bracket used for the lead area of wires from the ceiling
・With mounting guide and bushing (later mounting is acceptable)
・Standard-Type A
・Conformity-Type A
・Dim. (mm)-34 x 76 x 36.5

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947JA-141

Part Number
EA947JA-141
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JA-141 in the [Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-141 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JA-141 ในชุด [Steel] Joint for Cable Cover EA947JA-141

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)