• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-122

[Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-122

【Product Specifications】
・It is a box used for branching or connection of wires at a corner of the ceiling.
・With visible edge dowel
・Bottom dowel-C31
・Standard-Type B
・Conformity-Type A・Bn
・Dim. (mm)-78x105x105

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947JA-122

Part Number
EA947JA-122
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JA-122 in the [Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-122 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JA-122 ในชุด [Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-122

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)