• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-121

[Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-121

【Product Specifications】
・It is a box used for branching or connection of wires at a corner of the ceiling.
・With visible edge dowel
・Bottom dowel-G22,
・Standard-Type A
・Conformity-Type A
・Dim. (mm)-60 x 70 x 70

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947JA-121

Part Number
EA947JA-121
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JA-121 in the [Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-121 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JA-121 ในชุด [Steel] Joint for Cable Cover (Corner) EA947JA-121

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)