• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Cable Cover EA947JA-1

[Steel] Cable Cover EA947JA-1

【Product Specifications】
・Overall length(mm)-1.8m
・Material-Cover: Acrylic baking finish, Base: High corrosion resistant hot dip galvanized steel sheet
・Plate thickness-1.0mm
・After finishing, repaint can be easily performed to suit the colors of wall or ceiling.
・The number of wires stored in the metal molding is 10 or less according to the inner wiring requirements.
・It cannot be used at a place with heavy moisture such as bath room, business kitchen, etc.
・Standard-Type A
・Conformity-Type A
・Width xHeight-25.4mm x 12mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947JA-1

Part Number
EA947JA-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947JA-1 in the [Steel] Cable Cover EA947JA-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947JA-1 ในชุด [Steel] Cable Cover EA947JA-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)