• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Plastic] Cable Cover Joint [Outer Bend] EA947HM-8G

[Plastic] Cable Cover Joint [Outer Bend] EA947HM-8G

【Product Specifications】
・Just place and press the piece over the cable cover, and it snaps in place.
・Color…Beige
・No.…No.3
・Qty.…10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-8G

Part Number
EA947HM-8G
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-8G in the [Plastic] Cable Cover Joint [Outer Bend] EA947HM-8G series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-8G ในชุด [Plastic] Cable Cover Joint [Outer Bend] EA947HM-8G

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Connector 1
    Connector 1

    JAPPY

    Days to Shipวันจัดส่ง : 3 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)