• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Plastic] Cable Cover Joint [Flexible] EA947HM-6K

[Plastic] Cable Cover Joint [Flexible] EA947HM-6K

【Product Specifications】
・Suitable for crossovers and curves
・Attach this piece on the cable cover and secure it with double-sided tape or adhesive.
・Color…Beige
・No.…No.1
・Qty.…10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-6K

Part Number
EA947HM-6K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-6K in the [Plastic] Cable Cover Joint [Flexible] EA947HM-6K series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-6K ในชุด [Plastic] Cable Cover Joint [Flexible] EA947HM-6K

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)