[Plastic] Cable Cover EA947HM-6

[Plastic] Cable Cover EA947HM-6

【Product Specifications】
・Length-1m
・Suitable for areas where nails cannot be used
・Color…Beige
・No.…No.1
・B…16
・H…10
・Qty.…10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-6

Part Number
EA947HM-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-6 in the [Plastic] Cable Cover EA947HM-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-6 ในชุด [Plastic] Cable Cover EA947HM-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)