• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cable Cover [for Cable Cover Duct] EA947HM-47J

Cable Cover [for Cable Cover Duct] EA947HM-47J

【Product Specifications】
・Use this cover for the section where a cable is pulled out from the wall.
・With 3 color screws
・Color…Black
・Type…40
・L…75
・B…60
・H…37

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-47J

Part Number
EA947HM-47J
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-47J in the Cable Cover [for Cable Cover Duct] EA947HM-47J series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-47J ในชุด Cable Cover [for Cable Cover Duct] EA947HM-47J

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)