• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

End [for Cable Cover Duct] EA947HM-45E

End [for Cable Cover Duct] EA947HM-45E

【Product Specifications】
・Use this product for termination of the duct.
・With a knockout for cable routing
・Tapping screw 2 pcs included
・Applicable knockout-Type 40: VE pipe, PF pipe (16)Type 70: VE pipe, PF pipe (16, 22, 28)
・Color…White
・Type…70
・Width13
・Depth…74
・Height…42.5

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-45E

Part Number
EA947HM-45E
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-45E in the End [for Cable Cover Duct] EA947HM-45E series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-45E ในชุด End [for Cable Cover Duct] EA947HM-45E

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)