• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cable Protector EA947HM-26

Cable Protector EA947HM-26

【Product Specifications】
・Length-2m
・Load capacity-1,960N (200kgf)
・Suitable for protecting indoor wiring on the floor
・With adhesive tape
・Dollies and carts can smoothly roll over the cable cover.
・Nail holes are provided on the base for easy nailing.
・Color…Gray
・Width x Height…99 x 19.5mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-26

Part Number
EA947HM-26
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-26 in the Cable Protector EA947HM-26 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-26 ในชุด Cable Protector EA947HM-26

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)