• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Corner [for Cable Protector] EA947HM-24F

Corner [for Cable Protector] EA947HM-24F

【Product Specifications】
・Just place and press the piece over floor cable protector covers, and it snaps in place.
・Easy position alignment
・Nail holes are provided on the base for easy nailing.
・Color…Gray
・Applicable cable cover…EA947HM-24

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-24F

Part Number
EA947HM-24F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-24F in the Corner [for Cable Protector] EA947HM-24F series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-24F ในชุด Corner [for Cable Protector] EA947HM-24F

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)