• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

End [for Cable Protector] EA947HM-22E

End [for Cable Protector] EA947HM-22E

【Product Specifications】
・Just attaching this cover to the end of cable cover improves appearance.
・Color…Gray
・Applicable cable cover…EA947HM-22

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-22E

Part Number
EA947HM-22E
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-22E in the End [for Cable Protector] EA947HM-22E series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-22E ในชุด End [for Cable Protector] EA947HM-22E

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)