1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แคลมป์รัดสายไฟEA947F-5【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PIPEWORK CLASP

แคลมป์รัดสายไฟEA947F-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 355.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู -4.6 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (มม.):4.8
·ปริมาณ / หน่วย:100 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA947F-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 355.00

PIPEWORK CLASP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้(mm) 5 วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ สกรูยึด วิธีการยึด รูยึดและชนิดข้อต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (เปิด)(㎜) 4.8 วัสดุ ไนลอน ขนาด (มม.) A: 4.8 mm,B: 9.2มม.ซี: 9.6 mm,D: 5.0มม.อี: 18.5 mm,F: 1.05 mm
รายละเอียด วัสดุ ไนล่อน 66 รายละเอียด 1 จำนวนชิ้นที่รวมคือ 100 ชิ้น รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท แคลมป์รัดสายเคเบิล (ไนล่อน 66)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947F-5 ในชุด แคลมป์รัดสายไฟEA947F-5