(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู -4.6 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (มม.):15.8
·ปริมาณ / หน่วย:10 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้(mm) | 15.8 | วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | สกรูยึด | วิธีการยึด | รูยึดและชนิดข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (เปิด)(㎜) | 5 | วัสดุ | ไนลอน | ขนาด (มม.) | A: 5.0 mm,B: 15.8 mm,C: 14.4 mm,D: 15.8 มม.อี: 32.6 mm,F: 1.40 mm |
รายละเอียด วัสดุ | ไนล่อน 66 | รายละเอียด 1 | รวม 10 ชิ้น | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | แคลมป์รัดสายเคเบิล (ไนล่อน 66) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947F-16A ในชุด แคลมป์รัดสายไฟEA947F-16A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง