1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อหด (ฟลูออโรโพลิเมอร์) EA944BP-2.4

WIRING INSTRUMENT

ท่อหด (ฟลูออโรโพลิเมอร์) EA944BP-2.4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,304.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฟลูออโรโพลิเมอร์ Fluoroplastic
·สีโปร่งแสง
·ความยาว - 1,219 มม
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า - 600V
·อุณหภูมิหด - 329 ℃
· อัตราส่วนการหดตัว - 50%
· ฉนวนกันความร้อน สูงและ ทนความร้อน ดีเยี่ยมและทนต่อการสึกหรอ
·เหมาะสำหรับการทนต่ออุณหภูมิสูงบรรเทา ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและการใช้งาน กันน้ำ
・IP62
·สายเคเบิลที่ใช้งานได้ขนาด: 16AWG
· Pre-shrinkID: 2.4 มม
· Post-shrinkID: 1.5 มม

รหัสสินค้า
EA944BP-2.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,304.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BP-2.4 ในชุด ท่อหด (ฟลูออโรโพลิเมอร์) EA944BP-2.4