(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโอเรฟิน พร้อม กาว
· สีดำ
·ความยาว - 152 มม
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า - 600V
·อุณหภูมิหด - 121 ℃
· อัตราส่วนการหดตัว - 50% (2:1)
· IP66
· ท่อหด ยืดหยุ่น ดีเยี่ยมพร้อม กาว ที่ผนังด้านในเพื่อป้องกัน ผลิตภัณฑ์ จากความชื้นและ การกัดกร่อน
·รหัสก่อนการหดตัว:19.1 มม
· เสา-shrinkID:9.5 มม
·ปริมาณ:3
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BM-19.1 ในชุด ท่อหด EA944BM-19.1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง