(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ขวาง
·ความยาว - 250 มม
· สีดำ
· ความ แข็งแรงของ ฉนวนกันความร้อน - 25kV / mm
·อัตราส่วนการ การหดตัวด้วยความร้อน - 50% (2:1)
·สำหรับการป้องกันและ ฉนวนกันความร้อน ของ เทอร์มินอล และ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ใช้ในรถยนต์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัวเรือนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
·สามารถติดได้ง่ายโดยใช้ปืนความร้อน
·ขนาดสายเคเบิลที่ใช้งานได้:3.6 ถึง 5.4 มม
·รหัสก่อนการหดตัว:6.8 ± 0.4 มม
· เสา-shrinkID:3.00 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BK-6 ในชุด ท่อหดEA944BK-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง