1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อหดEA944BK-5【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WIRING INSTRUMENT

ท่อหดEA944BK-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ขวาง
·ความยาว - 250 มม
· สีดำ
· ความ แข็งแรงของ ฉนวนกันความร้อน - 25kV / mm
·อัตราส่วนการ การหดตัวด้วยความร้อน - 50% (2:1)
·สำหรับการป้องกันและ ฉนวนกันความร้อน ของ เทอร์มินอล และ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ใช้ในรถยนต์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัวเรือนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
·สามารถติดได้ง่ายโดยใช้ปืนความร้อน
·ขนาดสายเคเบิลที่ใช้งานได้:3.0 ถึง 4.5 มม
·รหัสก่อนการหดตัว:5.7 ± 0.4 มม
· เสา-shrinkID:2.50 มม

รหัสสินค้า
EA944BK-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 399.00

WIRING INSTRUMENT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BK-5 ในชุด ท่อหดEA944BK-5