1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อหด EA944BK-3【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WIRING INSTRUMENT

ท่อหด EA944BK-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 330.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· วัสดุ - โพลิโอเลฟินคลอสลิงค์
· ความยาว - 250 มม.
· สี - ดำ
· ความแข็งแรงฉนวน - 25kV/มม.
· อัตราส่วนการหดตัวด้วยความร้อน - 50% (2:1)
· สำหรับใช้ป้องกันและหุ้มฉนวนขั้วต่อและจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลในรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· ติดตั้งง่ายเพียงใช้เครื่องเป่าลมร้อน
· ขนาดสายเคเบิลที่ใช้ได้...1.8 ถึง 2.7 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนหด...3.8±0.3มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลังหด...1.50 มม.

รหัสสินค้า
EA944BK-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 330.00

WIRING INSTRUMENT 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BK-3 ในชุด ท่อหด EA944BK-3