(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· วัสดุ - โพลิโอเลฟิน
· เมื่อถูกความร้อนที่อุณหภูมิ 110 ℃ ท่อจะหดลง 50% (จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม)
· ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า - 600V
· เส้นผ่านศูนย์กลางก่อนหด 4 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางหลังหด 2.0 มม.
·สี - น้ำเงิน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BH-123 ในชุด ท่อหด EA944BH-123
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง