1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ป้องกันวงจรควบคุม / เฟรม 30 EA940MN-210

CIRCUIT PROTECTOR

เบรกเกอร์ป้องกันวงจรควบคุม / เฟรม 30 EA940MN-210
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,584.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· Mitsubishi Electric
· สำหรับเฟรม 30
· รุ่นสำหรับทั้ง AC และ DC
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน: -101 ถึง -130: 250 V AC / 65 V DC, -201 ถึง -230: 250 V AC / 125 V DC
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน -250 V
· สามารถใช้สวิตช์เตือน (AL) และสวิตช์เสริม (AX) ได้ ใช้ตรวจสอบซีเควนซ์ได้
· ขนาด: -101 ถึง -130: 19.5 × 65 × 56 มม., -201 ถึง -230: 37 × 65 × 56 มม.
· รุ่น - CP30-BA 2P
· พิกัดกระแสไฟฟ้า - 10 A

รหัสสินค้า
EA940MN-210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,584.00

CIRCUIT PROTECTOR 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940MN-210 ในชุด เบรกเกอร์ป้องกันวงจรควบคุม / เฟรม 30 EA940MN-210