• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Breaker [No Fuse] EA940MM-15

Breaker [No Fuse] EA940MM-15

【Product Specifications】
・Mitsubishi Electric
・Rated insulation voltage-500V
・Dim.--11 to -15: 45 x 96 x 67mm-16 to -20: 67.5 x 96 x 67mm
・For frame 30
・Number ofpoles…2 poles
・Ratedcurrent…30A
・Type…NF30-CS

Part Number
EA940MM-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940MM-15 in the Breaker [No Fuse] EA940MM-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940MM-15 ในชุด Breaker [No Fuse] EA940MM-15

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)