• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Switching Power Supply EA940DN-34

Switching Power Supply EA940DN-34

【Product Specifications】
・Input voltage-100 to 240V
・Output voltage-24VDC
・Height (H)-89.9mm
・DIN rail, mounting type
・Output capacity…100W
・Type…S8VM-100

Part Number
EA940DN-34
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DN-34 in the Switching Power Supply EA940DN-34 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DN-34 ในชุด Switching Power Supply EA940DN-34

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)