Switching Power Supply EA940DN-33

Switching Power Supply EA940DN-33

【Product Specifications】
・Input voltage-100 to 240V
・Output voltage-24VDC
・Height (H)-89.9mm
・DIN rail, mounting type
・Output capacity…50W
・Type…S8VM-050

Part Number
EA940DN-33
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DN-33 in the Switching Power Supply EA940DN-33 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DN-33 ในชุด Switching Power Supply EA940DN-33

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)