• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Terminal Block Set (130A) EA940DM-32

Terminal Block Set (130A) EA940DM-32

【Product Specifications】
・Type-TC100C
・Compatible cable-38mm2
・Conducting current-130A
・Rated insulation voltage-600V
・Compatible crimp terminal-22-8, 38-8
・With cover
・Poles…2
・Dim. (mm)…78 x 74 x 45.2(D)

Part Number
EA940DM-32
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DM-32 in the Terminal Block Set (130A) EA940DM-32 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DM-32 ในชุด Terminal Block Set (130A) EA940DM-32

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)