• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Terminal Block Set (50A) EA940DM-24

Terminal Block Set (50A) EA940DM-24

【Product Specifications】
・Type-T30C
・Compatible cable-8mm2
・Conducting current-50A
・Rated insulation voltage-600V
・Compatible crimp terminal-5.5-5, 8-5
・With cover
・Poles…4
・Dim. (mm)…92 x 46 x 29(D)

Part Number
EA940DM-24
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DM-24 in the Terminal Block Set (50A) EA940DM-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DM-24 ในชุด Terminal Block Set (50A) EA940DM-24

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)