• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[For EA940DM-160~166] Both Ends plate EA940DM-170

[For EA940DM-160~166] Both Ends plate EA940DM-170

【Product Specifications】
・Size …24.1×15.5×4.6(T)mm
・EA940DM-160 To -166For
・Optional Plate For Hiding Gaps Of Mounting Holes By Attaching It To Both Ends Of Ea940dm-160 To -166.

Part Number
EA940DM-170
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DM-170 in the [For EA940DM-160~166] Both Ends plate EA940DM-170 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DM-170 ในชุด [For EA940DM-160~166] Both Ends plate EA940DM-170

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)