• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Terminal Block Set (30A) EA940DM-14

Terminal Block Set (30A) EA940DM-14

【Product Specifications】
・Type- T20C
・Compatible cable-3.5mm2
・Conducting current-30A
・Insulation voltage-250V
・With cover
・Compatible crimp terminal-1.25-4, 2-4, 3.5-4S, 5.5-4S
・Poles…4
・Dim. (mm)…71 x 35.5 x 22

Part Number
EA940DM-14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DM-14 in the Terminal Block Set (30A) EA940DM-14 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DM-14 ในชุด Terminal Block Set (30A) EA940DM-14

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)