Screw less Terminal Block EA940DM-124

Screw less Terminal Block EA940DM-124

【Product Specifications】
・Number of poles-1 poles
・Rating-AC/DC300V-10A
・Compatible cable-Solid:dia.1.2mmStranded:1.25mm2(Wire dia. 0.18mm or more)
・Size-10x30x11.5(H)mm
・You can connect them together making use of the indented side surfaces.
・Color-Red

Part Number
EA940DM-124
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DM-124 in the Screw less Terminal Block EA940DM-124 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DM-124 ในชุด Screw less Terminal Block EA940DM-124