• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Screw less Terminal Block EA940DM-123

Screw less Terminal Block EA940DM-123

【Product Specifications】
・Number of poles-1 poles
・Rating-AC/DC300V-10A
・Compatible cable-Solid:dia.1.2mmStranded:1.25mm2(Wire dia. 0.18mm or more)
・Size-10x30x11.5(H)mm
・You can connect them together making use of the indented side surfaces.
・Color-Yellow

Part Number
EA940DM-123
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DM-123 in the Screw less Terminal Block EA940DM-123 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DM-123 ในชุด Screw less Terminal Block EA940DM-123

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)