• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Terminal Block EA940DG-27

Terminal Block EA940DG-27

【Product Specifications】
・IDEC
・Type--25: BN50W, -26: BN75W, -27: BN100W
・Rated insulation voltage-600V
・Dim.: -25: 48(W) x 42.5(H) x 26(D)mm,-26: 53(W) x 42.5(H) x 20(D)mm-27: 63(W) x 50.5(H) x 26(D)mm
・Conductingcurrent…132A
・Compatiblecable…38mm2
・Compatibleterminal…2-8 to 38-8

Part Number
EA940DG-27
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DG-27 in the Terminal Block EA940DG-27 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DG-27 ในชุด Terminal Block EA940DG-27

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)