1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.] กล่องควบคุม EA940DF-5

SWITCH BOX

[เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.] กล่องควบคุม EA940DF-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· IDEC
· วัสดุ-แผ่นเหล็กกล้า
· ชนิดแขวนผนัง พร้อมรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม., IP40
· ประเภท--4: KGNW111Y, -5: KGNW212Y, -6: KGNW313Y
· จำนวนรูใส่...2 ช่อง
· ขนาด (มม.) W x D x H...80 x 76 x 150

รหัสสินค้า
EA940DF-5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,219.00

฿ 731.16

SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DF-5 ในชุด [เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.] กล่องควบคุม EA940DF-5