1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องควบคุม ใส่ปุ่มกด หน้าสัมผัส 2 ชุด EA940DF-32

SWITCH BOX

กล่องควบคุม ใส่ปุ่มกด หน้าสัมผัส 2 ชุด EA940DF-32
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,879.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· สวิตช์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.
· ชนิดทำงานแบบชั่วขณะ
· ชนิดหน้าสัมผัส - 1a1b x 2
· วัสดุกล่อง - โพลีคาร์บอเนต
· โครงสร้างในการป้องกัน-IP65
· ขนาด - 68 × 62 × 106 มม.
· พิกัดใช้งาน: แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า - 600 V AC / 1.2 A, 600 V DC / 0.1 A
· ปุ่ม - สีเขียวและแดง

รหัสสินค้า
EA940DF-32 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,879.00

฿ 2,625.70

SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DF-32 ในชุด กล่องควบคุม ใส่ปุ่มกด หน้าสัมผัส 2 ชุด EA940DF-32