• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Push Button Rubber Cover EA940DC-17

Push Button Rubber Cover EA940DC-17

【Product Specifications】
・IDEC
・Material-EPDM
・Spec.…For convex type
・Type…OC-122

Part Number
EA940DC-17
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DC-17 in the Push Button Rubber Cover EA940DC-17 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DC-17 ในชุด Push Button Rubber Cover EA940DC-17

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)