Push Button Switch EA940D-99

Push Button Switch EA940D-99

【Product Specifications】
・Common for dia. 22 and dia. 25 holes cut in panel
・Dim.-30 x 98.5 x 44mm
・Rating-10A
・Dia. 22mm switch
・Momentary type
・Material-Body: polycarbonate
・Color…Yellow
・Type…1a1b

Part Number
EA940D-99
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940D-99 in the Push Button Switch EA940D-99 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940D-99 ในชุด Push Button Switch EA940D-99

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)