• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Convex Full Guard Push Button Switch EA940D-26

Convex Full Guard Push Button Switch EA940D-26

【Product Specifications】
・IDEC
・For dia. 30mm hole cut in panel
・Button dia.-40mm
・Momentary type
・With large full guard
・Color…Black
・Contact…1a1b
・Type…ABN3G11

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940D-26

Part Number
EA940D-26
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940D-26 in the Convex Full Guard Push Button Switch EA940D-26 series.