• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Joint Box Indoor Use EA940CW-12

Joint Box Indoor Use EA940CW-12

【Product Specifications】
・Material-Body: Flame-retardant polypropylene, Window: Transparent nylon
・Heat-proof temperature-100℃
・Wires can be routed from desired direction in the range of 360 degrees and connected to desired direction.
・A number of wires can be stored.
・It is convenient for advance wiring in a double ceiling such as reinforcing bar, steel frame, etc.
・Dim.(mm)-62 x 42 x 179(H)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CW-12

Part Number
EA940CW-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CW-12 in the Joint Box Indoor Use EA940CW-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CW-12 ในชุด Joint Box Indoor Use EA940CW-12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)