1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องผนังEA940CS-309

BOX

กล่องผนังEA940CS-309
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· การออกแบบ เรียบง่ายเหมาะสำหรับการติดตั้งถาวร
·สามารถจัดวางอุปกรณ์ได้ตามต้องการฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น แบบถอดได้
·กันฝน
·หลังคาและกล่องถูก แบบรวม ด้วยกัน
· วัสดุ- เรซิ่น
·สี - น้ำนมขาว
· -308 ถึง -311:ประเภทแนวตั้ง -312:ประเภทแนวนอน
·ความกว้างของแถบที่ใช้งานได้ - 10 มม. (ด้านหลัง)
· ELB:3P, 30 A x 1
· มิติ (มม.):265 × 158 × 103
· Effectivedepth:63 ถึง 76 มม

รหัสสินค้า
EA940CS-309
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,050.00

BOX 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CS-309 ในชุด กล่องผนังEA940CS-309