• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-8

Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-8

【Product Specifications】
・Cable cover …For 1
・Color…White
・Size…74×120.5×38mm
・Another knockout is provided on the side for allowing cable routing along the wall.
・Applicable cable cover …EA947HM-1~-113

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CP-8

Part Number
EA940CP-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CP-8 in the Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CP-8 ในชุด Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-8

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)