• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-12

Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-12

【Product Specifications】
・Cable cover …For 2
・Color…Beige
・Size…120×120.5×38mm
・Another knockout is provided on the side for allowing cable routing along the wall.
・Applicable cable cover …EA947HM-1~-113

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CP-12

Part Number
EA940CP-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CP-12 in the Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CP-12 ในชุด Switch Box [for Cable Cover] EA940CP-12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)