• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plate EA940CN-78

Plate EA940CN-78

【Product Specifications】
・Material-Plastic
・Smooth the wall surface where equipment is mounted as far as possible.
・-78, -79, and -82 come with the fitting frame.
・Dim. for drilling hole in panel wall-55 x 95mm
・Row…1
・Hole…1
・Opening (hole) dim.…Dia. 9mm

Part Number
EA940CN-78
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-78 in the Plate EA940CN-78 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-78 ในชุด Plate EA940CN-78

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)