• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plate (for 3 Pcs) EA940CN-54

Plate (for 3 Pcs) EA940CN-54

【Product Specifications】
・Dim.-70 x 120 x 7(T)mm
・Material-ABS resin
・Number of openings…For 3 pcs

Part Number
EA940CN-54
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-54 in the Plate (for 3 Pcs) EA940CN-54 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-54 ในชุด Plate (for 3 Pcs) EA940CN-54

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)